The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript seems to be disabled in your browser.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
64-01-10
Loquet à fermeture par poussée, Modèle miniature, Gamme de serrage 3.2 mm, Acier inoxydable, Passivé, Brossé
Les caractéristiques
Matériau
Acier inoxydable
Finition
Passivé
Couleur / Apparance
Brossé
Accès limité
Aucun
Installation
Bracket and Nut
Epaisseur OP
0.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur
1.60
Grip - Minimum (mm)
3.00
Grip - Maximum (mm)
3.40
Taille
Modèle miniature
Conformités aux normes
UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Latch Mechanism
Sliding Pawl
Class
64 - Loquets à palette
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Authorized Distributor
Quantity
As Of
Contact
Bisco Industries
Glendale Heights IL USA
4413
2026-06-24
info@biscoind.com
1.800.323.1232
DB Roberts Co.
Wilmington MA USA
934
2026-06-24
sales@dbroberts.com
1.800.773.5388
Zygology Ltd
Oxford UK
374
2026-06-09
sales@zygology.com
+44 (0)1844 266020
Allegis Corporation
Minneapolis MN USA / ON CANADA
149
2026-06-19
salesmidwest@allegiscorp.com
1-866-378-7550
AIS INDUSTRIAL COMPONENTS
HK
51
2026-06-08
czxia@hkais.com
86.0755.83747600
Shanghai Cico Industrial Co. Ltd
Shanghai China
15
2026-05-28
sales@sh-cico.com
86-021-54900086
HTF Inc
Frederick MD USA
8
2026-06-22
sales@htfinc.com
1.800.466.1940
Zimmermann Norm- u. Verbindungstechnik GmbH
Hamburg, Germany, www.zinorm.de
8
2026-06-25
info@zinorm.de
+49 (0) 4102 677 12 0
Steeves Agencies Inc
Winnipeg MB CANADA
8
2026-05-29
sales@steeves.ca
204.474.1239
Astra Industrial Innovations
Johannesburg Gauteng South Africa
6
2026-06-22
sales@astraindustrial.co.za
0027.11.918.6696
Aero Materiel AB
Jonkoping, Sweden
6
2026-06-02
order@aeromateriel.com
+46.36.34.44.40
Clancey Company
Overland Park KS USA
2
2026-06-22
info@clancey.com
1.800.747.7405