64-10-124-55
Loquet à fermeture par poussée, Petite taille, Gamme de serrage 6-6.7 mm, Acier inoxydable, Revêtement poudre, Noir
| Matériau | Acier inoxydable |
|---|---|
| Finition | Revêtement poudre |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Installation | Bracket and Nut |
| Epaisseur OP | 0.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 3.70 |
| Grip - Minimum (mm) | 6.00 |
| Grip - Maximum (mm) | 6.70 |
| Taille | Petite taille |
| Latch Mechanism | Sliding Pawl |
| Class | 64 - Loquets à palette |
L’aspect et le fonctionnement de base de toute cette ligne sont élégants de simplicité. La palette plate logée dans une coupelle à montage affleurant offre une remarquable simplicité de conception ; le mécanisme coulissant caréné offre une remarquable simplicité de fonctionnement. Quand on soulève la palette, la coulisse se rentre et la porte s’ouvre. Quand on pousse la porte pour la fermer, la coulisse à ressort revient derrière le châssis.