La poignée escamotable électronique Southco H3-EM intègre une conception efficace de motoréducteur contrôlé par microprocesseur qui permet une faible consommation de courant et offre des fonctionnalités de verrouillage et de surveillance intelligentes. La poignée H3-EM peut s'utiliser sous forme de dispositif autonome, au sein du système de sécurité d’ un bâtiment existant , ou être fournie comme système permettant la mise en réseau complète aux normes (HIPAA et Sarbanes Oxley, par exemple) par surveillance à distance et rapports de suivi des accès.
Grâce à la simplicité de la préparation de panneau requise (un seul trou), la poignée escamotable électronique H3-EM est compatible avec de nombreuses tailles et configurations de baies.
Grâce à la simplicité de la préparation de panneau requise (un seul trou), la poignée escamotable électronique H3-EM est compatible avec de nombreuses tailles et configurations de baies.