H3-EM-70000-001
Manette de verrouillage électronique modulaire, Sans lecteur de carte, Bouchon simple (Chrome), Nylon chargé fibre de verre, Noir
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Accès électronique |
| Option de verrouillage | Sans serrure, avec bouton poussoir |
| Type d’actionneur | Serrure à barillet |
| Taille | Moyenne |
| Points de verrouillage | A un ou trois points |
| Class | H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique |
Un loquet peut couvrir tous vos besoins de sécurité . La poignée escamotable à verrouillage électronique modulaire H3-EM de Southco vous permet de choisir et de modifier facilement les options de contrôle d'accès en fonction de vos besoins. Avec des options pour les lecteurs de cartes RFID et au-delà, la poignée modulaire H3-EM vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin, le tout dans un seul loquet pratique.