H3-EM-67-100
Poignée articulée de verrouillage électronique, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, Wiegand, DIN de haute sécurité, Nylon chargé fibre de verre, Noir
Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
---|---|
Couleur / Apparance | Noir |
Card Reader Type | MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
Option de verrouillage | High Security DIN |
Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
Class | H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique |
La poignée escamotable électronique Southco H3-EM intègre une conception efficace de motoréducteur contrôlé par microprocesseur qui permet une faible consommation de courant et offre des fonctionnalités de verrouillage et de surveillance intelligentes. La poignée H3-EM peut s'utiliser sous forme de dispositif autonome, au sein du système de sécurité d’ un bâtiment existant , ou être fournie comme système permettant la mise en réseau complète aux normes (HIPAA et Sarbanes Oxley, par exemple) par surveillance à distance et rapports de suivi des accès.
Rédigez votre propre commentaire