H3-EM-70000-000

Manette de verrouillage électronique modulaire, Sans lecteur de carte, Pas de verrou, Nylon chargé fibre de verre, Noir

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Nylon chargé fibre de verre
Couleur / Apparance Noir
Accès limité Accès électronique
Type d’actionneur Serrure à barillet
Points de verrouillage A un ou trois points
Class H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique

Un loquet peut couvrir tous vos besoins de sécurité . La poignée escamotable à verrouillage électronique modulaire H3-EM de Southco vous permet de choisir et de modifier facilement les options de contrôle d'accès en fonction de vos besoins. Avec des options pour les lecteurs de cartes RFID et au-delà, la poignée modulaire H3-EM vous offre toute la sécurité dont vous avez besoin, le tout dans un seul loquet pratique.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.