H3-EM-65-200
Poignée articulée de verrouillage électronique, HID® iCLASS, Wiegand, Clé CH 751 DIN, Nylon chargé fibre de verre, Noir
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Card Reader Type | HID® iCLASS, MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, HID 125kHz, EM 125kHz |
| Option de verrouillage | CH 751 Key DIN |
| Grip - Minimum (mm) | 15.50 |
| Grip - Maximum (mm) | 23.50 |
| Class | H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique |
La poignée escamotable électronique Southco H3-EM intègre une conception efficace de motoréducteur contrôlé par microprocesseur qui permet une faible consommation de courant et offre des fonctionnalités de verrouillage et de surveillance intelligentes. La poignée H3-EM peut s'utiliser sous forme de dispositif autonome, au sein du système de sécurité d’ un bâtiment existant , ou être fournie comme système permettant la mise en réseau complète aux normes (HIPAA et Sarbanes Oxley, par exemple) par surveillance à distance et rapports de suivi des accès.