H3-EM-99-610
Latch
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Electronic or Key Locking |
| Card Reader Type | MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire, HID 125kHz, EM 125kHz |
| Option de verrouillage | High Security DIN |
| Class | H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique |
La poignée escamotable électronique Southco H3-EM intègre une conception efficace de motoréducteur contrôlé par microprocesseur qui permet une faible consommation de courant et offre des fonctionnalités de verrouillage et de surveillance intelligentes. La poignée H3-EM peut s'utiliser sous forme de dispositif autonome, au sein du système de sécurité d’ un bâtiment existant , ou être fournie comme système permettant la mise en réseau complète aux normes (HIPAA et Sarbanes Oxley, par exemple) par surveillance à distance et rapports de suivi des accès.