H3-EM-62-200
Poignée articulée de verrouillage électronique, HID 125kHz, Wiegand, Clé CH 751 (2 Clés Incluses), Nylon chargé fibre de verre, Noir
| Matériau | Nylon chargé fibre de verre |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Card Reader Type | HID 125kHz, HID® iCLASS (Reads UID Only), MIFARE® Classic, MIFARE® Plus, MIFARE® DESFire |
| Option de verrouillage | CH 751 Key (2 Keys Included) |
| Class | H3-EM - Poignée articulée de verrouillage électronique |
La poignée escamotable électronique Southco H3-EM intègre une conception efficace de motoréducteur contrôlé par microprocesseur qui permet une faible consommation de courant et offre des fonctionnalités de verrouillage et de surveillance intelligentes. La poignée H3-EM peut s'utiliser sous forme de dispositif autonome, au sein du système de sécurité d’ un bâtiment existant , ou être fournie comme système permettant la mise en réseau complète aux normes (HIPAA et Sarbanes Oxley, par exemple) par surveillance à distance et rapports de suivi des accès.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire