R3 - Chiusura a spinta

Caratterizzate da finiture eleganti - di serie o personalizzabili - basso profilo e presa ergonomica, queste chiusure offrono eleganza, qualità e sicurezza per le porte di ingresso e i portabagagli di caravan, trailer e veicoli commerciali. Inoltre, queste chiusure sono disponibili nella versione con chiave di sicurezza
R3 - Chiusura a spinta
Il robusto corpo pressofuso coniuga resistenza e comodità di utilizzo consentendo l'impiego delle eleganti impugnature a levetta. La versatilità dei clindri intercambiabili permette all'utente ampio controllo sull'assegnazione dei codici chiave. In particolare, questa soluzione consente l'assegnazione di centinaia di codici chiave standard, l'utilizzo della chiave master e la praticità di impiegare un'unica chiave per tutte le tipologie di chiusura utilizzate nella stessa installazione.
  • Le prove del ciclo di vita e del carico di rottura della chiusura per portabagagli documentano una resa conforme o superiore agli standard industrialiLe guarnizioni, gli OR e i parapolvere sulle serrature aiutano a prevenire l’ingresso di polvere e umido nei compartiLe maniglie sagomate con bordi arrotondati offrono una presa ampia e più comoda rispetto alle chiusure a leva quadrataLe varie opzioni di finitura offrono una soluzione elegante che completa il design dei veicoli di fascia altaIl dispositivo di azionamento interno semplifica l'uscita
  • Le chiusure per porte di accesso serie R3-10 sono dotate di una chiave separata per bloccare la maniglia e una per azionare il chiavistelloLa serie di chiusure per portabagagli R3-20 offre i vantaggi della chiusura a punti multipli, che blocca saldamente le porte di grandi dimensioni prevenendo le vibrazioniEntrambe le serie sono disponibili in cromo lucido o finitura a polvere nera, bianca o del colore richiesto dal clienteEntrambe le serie sono disponibili nelle versioni con o senza serratura e con o senza cilindro estraibile installatoLe chiavi con impugnatura in plastica opzionale offrono una presa comoda e la possibilità di riprodurre il logo aziendale
  • Disponibili in vari design per adattarsi a porte di spessore compreso tra 1.5 mm e 50 mm

Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:

CERTIFICATI DEI PRODOTTI

Ricerca del numero di parte

-   Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progetto

Stai visualizzando R3 - Chiusura a spinta

Vedi come Griglia Lista

Articoli 1-40 di 41

Imposta ordine discendente
  1. R3-22-300-50

    Latch

  2. R3-22-320-50

    Latch

  3. R3-22-350-50

    Latch

  4. R3-22-300-10

    Latch

  5. R3-22-300-70

    Latch

  6. R3-22-390-50

    Latch

  7. R3-22-340-50

    Latch

  8. R3-22-310-10

    Latch

  9. R3-22-390-10

    Latch

  10. R3-22-350-10

    Latch

  11. R3-22-310-50

    Latch

  12. R3-22-320-10

    Latch

  13. R3-22-350-70

    Latch

  14. R3-22-310-70

    Latch

  15. R3-22-340-10

    Latch

  16. R3-22-320-70

    Latch

  17. R3-22-390-70

    Latch

  18. R3-22-340-70

    Latch

Pagina
per pagina