M1 - Chiusure a leva a filo
Montaggio a filo, maniglia incassata e viteria di montaggio a scomparsa esaltano l’eleganza di queste chiusure. La funzionalità è garantita invece dalla robustezza del design e dalla praticità della chiusura a spinta. Inoltre, queste chiusure sono realizzate con materiali resistenti alla corrosione per restare belle e funzionali a lungo, anche se utilizzate in ambienti esterni.
Si installa facilmente in un foro tondo praticato nel pannello anteriore e si fissa dalla parte posteriore mediante staffa e viteria di montaggio. Una volta installata, risulta a filo con il pannello ed ha una sporgenza minima all’interno dell’armadio industriale.
- Il nottolino leggermente angolato assicura che il serraggio utile sul gancio rientri nei valori di tolleranza
- La maniglia a molla aiuta a prevenire le vibrazioni
- Comoda presa per l’azionamento interno a dispositivo bloccato o sbloccato
- Disponibili in policarbonato e acciaio inox, materiali resistenti alla corrosione per garantire una lunga durata
- Disponibili in due misure per adattarsi a pannelli più grandi/spessi
- Chiusure in policarbonato (PC/PBT) disponibili in nero, bianco o beige
- Disponibili con chiusura a chiave, ad attrezzo e senza serratura
- Modello base disponibile con serratura nei modelli in policarbonato e acciaio inox
- Serratura a 3 lamine disponibile anche nelle chiusure medie in acciaio inox per aumentare la sicurezza dell’installazione
- L’economico modello a filo Simplicity offre un montaggio a bassissimo profilo con maniglia a incasso e semplice nottolino pivotante
- Carico massimo di funzionamento per il modello a filo Simplicity: 135 N
- Carico massimo di funzionamento per la misura media in policarbonato: 270 N
- Carico massimo di funzionamento per misura media acciaio inox la chiusura 835 N
- Carico massimo di funzionamento per la misura grande in acciaio inox: 1165 N
Per cercare le certificazione di un prodotto in base al numero di parte, fare clic qui:
Ricerca del numero di parte
- Utilizzate i filtri per trovare il numero di parte giusto per il vostro progettoLe persone cercano spesso per: