Actuators and Integrated Systems - DE

Unsere Betätigungselemente und integrierten Systeme bieten automatisierte Lösungen für unsere Palette von Kipp-Drehhebel- und Mehrfachverriegelungssystemen, die Bequemlichkeit, Sicherheit und Effizienz verbessern. Diese innovativen Systeme integrieren sich nahtlos in unsere Hardware und ermöglichen eine intelligente Steuerung und Verwaltung des Zugangs. Von Industrieschränken und Zugangsklappen bis hin zu schweren Türen und Sicherheitsgehäusen bieten unsere Betätigungselemente und integrierten Systeme zuverlässige Leistung und bequeme Steuerung.

Actuators and Integrated Systems - DE

Wichtige Funktionen:

  • Automatisierter Betrieb: Ermöglicht die Steuerung per Knopfdruck für schnelles und einfaches Ver- und Entriegeln.
  • Zugangskontrollintegration: Unterstützt die Benutzerauthentifizierung für erhöhte Sicherheit.
  • Anpassbare Systeme: Konfigurierbar, um spezifische betriebliche oder infrastrukturelle Anforderungen zu erfüllen.

Wesentliche Vorteile:

  • Hände-freie Bequemlichkeit: Reduziert den manuellen Aufwand und vereinfacht den Zugang.
  • Höhere Sicherheit: Verhindert unbefugten Zutritt durch integrierte Zugangskontrolle.
  • Operative Effizienz: Beschleunigt Workflows und senkt den Arbeitsaufwand.
  • Verbesserte Zugänglichkeit: Erleichtert den Zugang für Benutzer mit Mobilitätseinschränkungen.
  • Anwendungen: Unsere Betütigungselemente und integrierten Systeme werden in Verbindung mit unseren Mehrfachverriegelungssystemen in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, darunter Gehäuse, Türen & Tore, Transportwesen, Klimaanlagen-Systeme, landwirtschaftliche Geräte, gewerbliche Kälteanlagen, Sicherheitsgehäuse und kundenspezifische Anwendungen.

Suche nach Teilenummern

-   Verwenden Sie die Filter, um die richtige Teilenummer für Ihr Projekt zu finden

Sie sehen gerade Actuators and Integrated Systems - DE

Darstellung als Gitter Liste

Artikel 1-40 von 459

In absteigender Reihenfolge
  1. H3-51-40

    Latch

  2. E2-50-101-20

    Latch

  3. E2-50-101-10

    Latch

  4. CR-843-01-26

    Stangenführung

  5. M3-185

    Latch

  6. M3-125

    Latch

  7. E2-93-102

    Latch

  8. E2-92-102

    Latch

pro Seite