El conjunto integrado de cierre y tirador con acción de palanca de apoyo over-center mantiene el cierre seguro, previniendo aperturas accidentales debidas a choques o vibraciones.
- Proporciona una compresión constante en las juntas de estanqueidad, reduciendo y eliminando las vibraciones y ruidos
- Instalación externa, requiriendo un mínimo espacio en el interior de la puerta para la tornillería de montaje
- El montaje interior del modelo A7 proporciona un aspecto exterior elegante
- Su diseño de resistencia industrial proporciona tiradores largos para un agarre confortable en aplicaciones robustas
- Se provee un calzo con cada modelo de cierre A2 para hacer ajustes en el plano del retén cuando sea necesario
- Carga de trabajo máxima para ambos modelos: 2.200 N
Para buscar las certificaciones de un referencia, haga clic aquí:
Certificaciones De Productos