A2-10-501-10

Cierres de presión Serie, Over-Center Cierres de palanca, Candado, Mango de estilo estándar, 10-32 Orificio de montaje, Hierro maleable, Zinc Immersion Coating

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Hierro maleable
Acabado Bright Metallic Organic Coating
Color Plateado
Acceso restringido Candado
Paso de rosca Taladro pasante
Tipo de espesores Fixed
Montaje Remache / Tornillo
Espesor del panel exterior 0.00
Tipo de maneta Tirador Tipo estándar
Clase  A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center
Combinando la fuerza, la facilidad de instalación y la simplicidad de su utilización, estos cierres de palanca de gran resistencia proporcionan una unión firme de puertas en aplicaciones con juntas de estanqueidad. La acción de apertura simple del cierre aplica un efecto de palanca contra el retén, proporcionando un efecto mecánico para ayudar a abrir puertas obstruidas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.