Cierres de palanca

Nuestras cerraduras de palanca ofrecen una solución simple, confiable y fácil de usar para asegurar puertas, paneles y recintos. Estas cerraduras versátiles utilizan un mecanismo accionado por palanca para un rápido enganche y desenganche, proporcionando un cierre seguro y fácil acceso cuando sea necesario. Desde equipos industriales y recintos hasta paneles de acceso y compartimentos de almacenamiento, nuestras cerraduras de palanca ofrecen un rendimiento confiable y una operación conveniente.
Cierres de palanca

Características clave:

Acción rápida de palanca: la operación simple e intuitiva permite un bloqueo y desbloqueo rápido, incluso en espacios reducidos.

Bloqueo confiable: el compromiso seguro evita la apertura accidental y admite un agarre ajustable para un ajuste seguro.

Amplia gama de opciones: disponible en varios estilos, tamaños y configuraciones de montaje para adaptarse a diversas necesidades de aplicación.

Beneficios clave:

Acceso rápido: facilita la entrada rápida a áreas o componentes cerrados.

Seguridad constante: evita el acceso o desenganche no deseado.

Uso amigable: el diseño fácil de operar mejora la funcionalidad diaria.

Durabilidad a largo plazo: diseñado para resistir un uso frecuente y entornos difíciles.

Nuestros cierres de palanca se utilizan en una variedad de aplicaciones, incluidos: equipos industriales y maquinaria, recintos y gabinetes, sistemas de HVAC, transporte, equipos agrícolas, vehículos todo terreno y cajas de herramientas y almacenamiento.

Explore nuestra gama de cierres de palanca y encuentre la solución de fijación perfecta para sus necesidades de acceso rápido y cierre seguro.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando Cierres de palanca

Ver como Parrilla Lista

Artículos 1-40 de 530

Establecer dirección descendente
  1. C5-0-34682

    Latch

por página