A7-10-351-30

Cierres de presión Serie, Over-Center Cierres de palanca, Ninguna, Sin cerradura, M5x0.8 Orificio de montaje, Aleación de zinc, Chapado en cromo, Brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Aleación de zinc
Acabado Chapado en cromo
Color Brillante
Acceso restringido Ninguna
Paso de rosca M5 x 0,8
Tipo de maneta Tirador Tipo estándar
Conformidad UL FTTA2 / FTTA8 Type 1
Clase  A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center
Combinando la fuerza, la facilidad de instalación y la simplicidad de su utilización, estos cierres de palanca de gran resistencia proporcionan una unión firme de puertas en aplicaciones con juntas de estanqueidad. La acción de apertura simple del cierre aplica un efecto de palanca contra el retén, proporcionando un efecto mecánico para ayudar a abrir puertas obstruidas.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.