A2-10-501-21
Cierres de presión Serie, Over-Center Cierres de palanca, Candado, Empuñadura de vinilo negro, 10-32 Orificio de montaje, Hierro maleable, Zinc Immersion Coating
| Material | Hierro maleable |
|---|---|
| Acabado | Bright Metallic Organic Coating |
| Acceso restringido | Candado |
| Paso de rosca | 10-32 |
| Montaje | Remache / Tornillo |
| Tipo de maneta | Recubrimiento de vinilo negro |
| Clase | A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center |
Combinando la fuerza, la facilidad de instalación y la simplicidad de su utilización, estos cierres de palanca de gran resistencia proporcionan una unión firme de puertas en aplicaciones con juntas de estanqueidad. La acción de apertura simple del cierre aplica un efecto de palanca contra el retén, proporcionando un efecto mecánico para ayudar a abrir puertas obstruidas.