A7-10-302-75
Cierres de presión Serie, Over-Center Cierres de palanca, Con cerradura, 10-32 Orificio de montaje, Aleación de zinc, Acabado pulverizado, Plateado
| Material | Aleación de zinc |
|---|---|
| Acabado | Acabado pulverizado |
| Acceso restringido | Con cerradura |
| Paso de rosca | 10-32 |
| Tipo de cabeza | Key Locking |
| Tipo de maneta | Tirador Tipo estándar |
| Conformidad | UL FTTA2 / FTTA8 Type 1 |
| Clase | A2/A7 - Cierres de palanca Serie Over-Center |
Combinando la fuerza, la facilidad de instalación y la simplicidad de su utilización, estos cierres de palanca de gran resistencia proporcionan una unión firme de puertas en aplicaciones con juntas de estanqueidad. La acción de apertura simple del cierre aplica un efecto de palanca contra el retén, proporcionando un efecto mecánico para ayudar a abrir puertas obstruidas.