Características y Ventajas
Material resistente a la corrosión, no conductivo, ideal para ambientes tanto exteriores como interiores. Su cuerpo moldeado de plástico hace fácil configurar varios tipos de cabeza y longitudes de vástago para ajustarse a las necesidades específicas de cada aplicación.
- El material termoplástico ultraligero proporciona un gran ratio resistencia-peso
- Los materiales complementarios del vástago y la base minimizan los chirridos, las uniones permanentes y el desgaste
- Ofrece una mayor tolerancia de espesores: 1,2 mm, mayor que cualquier cierre de 1/4 de vuelta
- El vástago de 0,25" se encuentra disponible en una gran variedad de longitudes para ajustarse a un rango de espesores total de material desde 0,100" a 0,779", dependiendo del tipo de base utilizada
- Diseños de agarre ergonómicos para una actuación fácil
- Probado para miles de ciclos de vida