D1-004-013-010
DZUS® Dart, Base, Mini Encastrada , Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Espesor del panel exterior | 2.00 |
| Espesor máximo del panel exterior | 2.79 |
| Base | Encastrada |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D1 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Dart |
| DFCI Number | 4604-13-BK |
Estos versátiles y económicos cierres de 1/4 de vuelta, para aplicaciones de grandes volúmenes y requerimientos de poca carga, proporcionan bajos costes de instalación, una gran estética y mayores rangos de tolerancia que otros cierres de 1/4 de vuelta. Su muesca final indica un agarre completo, a la vez que su muelle proporciona un grado de resistencia a la vibración.