D1-X1135-2S
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta Dart, Accesorios, Autoextracción, Acero inoxidable, Natural
| Material | Acero inoxidable |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Tipo de Accesorio | Spring |
| Tipo | Accesorios |
| Clase | D1 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Dart |
Estos versátiles y económicos cierres de 1/4 de vuelta, para aplicaciones de grandes volúmenes y requerimientos de poca carga, proporcionan bajos costes de instalación, una gran estética y mayores rangos de tolerancia que otros cierres de 1/4 de vuelta. Su muesca final indica un agarre completo, a la vez que su muelle proporciona un grado de resistencia a la vibración.