D1-004-012-010
DZUS® Dart, Base, Mini Encastrada , Negro
| Material | Plástico |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Espesor del panel exterior | 1.10 |
| Espesor máximo del panel exterior | 1.50 |
| Base | Encastrada |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D1 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Dart |
| DFCI Number | 4604-12-BK |
Estos versátiles y económicos cierres de 1/4 de vuelta, para aplicaciones de grandes volúmenes y requerimientos de poca carga, proporcionan bajos costes de instalación, una gran estética y mayores rangos de tolerancia que otros cierres de 1/4 de vuelta. Su muesca final indica un agarre completo, a la vez que su muelle proporciona un grado de resistencia a la vibración.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión