D1-125-055-030

DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta Dart, Vástago, No Autoextracción, Tipo mariposa, Plástico, Natural

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Plástico
Acabado Natural
Color Negro
Tipo de cabeza Tipo mariposa
Longitud del vástago (L) 13.97
Auto-propulsado No
Longitud 13.97
Tipo Tornillo
Clase  D1 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Dart
Estos versátiles y económicos cierres de 1/4 de vuelta, para aplicaciones de grandes volúmenes y requerimientos de poca carga, proporcionan bajos costes de instalación, una gran estética y mayores rangos de tolerancia que otros cierres de 1/4 de vuelta. Su muesca final indica un agarre completo, a la vez que su muelle proporciona un grado de resistencia a la vibración.

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.