DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Nuestros sujetadores Push-To-Close, Turn-To-Open ofrecen una solución de fijación rápida, segura y fácil de usar para aplicaciones que requieren un acceso rápido y un cierre confiable. Estos sujetadores innovadores combinan la simplicidad de un mecanismo de cierre con empuje con la seguridad de una acción de bloqueo con giro para abrir.
DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Características clave:

  • Operación intuitiva: Cierre al presionar y gire para abrir para un uso fácil y eficiente.
  • Bloqueo seguro: Mecanismo resistente a la vibración que garantiza un cierre confiable.
  • Construcción duradera: Fabricado con materiales de alta calidad para un rendimiento duradero.

Beneficios clave:

  • Aumento de la productividad: Acelera las tareas de ensamblaje y mantenimiento.
  • Seguridad mejorada: Protege el equipo con un cierre confiable.
  • Mejora de la experiencia del usuario: El diseño simplificado facilita la operación.
  • Aplicaciones versátiles: Adecuado para la industria aeroespacial, automotriz, electrónica y más.

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Ver como Parrilla Lista

35 artículos

Establecer dirección descendente
  1. D7-200-802-010

    DZUS®

  2. D7-201-802-010

    DZUS®

  3. D7-285-103-161

    DZUS®

  4. D7-285-205-161

    DZUS®

  5. D7-285-102-161

    DZUS®

  6. D7-290-718-190

    DZUS®

  7. D7-285-101-161

    DZUS®

  8. D7-290-720-190

    DZUS®

  9. D7-285-204-161

    DZUS®

  10. D7-285-203-161

    DZUS®

  11. D7-285-201-161

    DZUS®

  12. D7-285-202-161

    DZUS®

  13. D7-275-150-400

    DZUS®

  14. D7-275-040-400

    DZUS®

  15. D7-275-140-400

    DZUS®

  16. D7-275-135-400

    DZUS®

  17. D7-275-045-400

    DZUS®

  18. D7-275-035-400

    DZUS®

  19. D7-275-145-400

    DZUS®

  20. D7-275-050-400

    DZUS®

por página