D7-201-802-010
DZUS®
| Material | Copolímero de acetal |
|---|---|
| Acabado | Natural |
| Color | Negro |
| Espesor del panel exterior | 1.80 |
| Espesor máximo del panel exterior | 3.10 |
| Base | Encastrada |
| Tipo | Receptacle |
| Clase | D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow |
| DFCI Number | 4601-802-BK |
Estos dos modelos de cierre de acceso rápido presentan una fácil instalación y funcionamiento con amplias tolerancias de ajuste, además de un amplio rango de tolerancias tanto para los espesores de panel exterior como interior. Se encuentran disponibles en termoplásticos y en metal para adaptarse según los requerimientos de carga del panel de montaje.