D7-265-716-190

DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Phillips Recess #2, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

Solicite un presupuesto
Especificaciones
Material Acero
Acabado Chapado en zinc, cromado brillante
Color Brillante
Tipo de cabeza Phillips Recess #2
Tipo Tornillo
Clase  D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow
Estos dos modelos de cierre de acceso rápido presentan una fácil instalación y funcionamiento con amplias tolerancias de ajuste, además de un amplio rango de tolerancias tanto para los espesores de panel exterior como interior. Se encuentran disponibles en termoplásticos y en metal para adaptarse según los requerimientos de carga del panel de montaje.
Escribir Tu Propia Revisión
Estás revisando:DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Phillips Recess #2, Acero, Chapado en zinc, cromado brillante

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES

Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.