D7-290-720-191
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Acero, Chapado en zinc, cromado negro
| Material | Acero |
|---|---|
| Acabado | Chapado en zinc, cromado negro |
| Color | Negro |
| Tipo de cabeza | Phillips Recess #2 |
| Espesor del panel exterior | 2.54 |
| Espesor máximo del panel exterior | 5.08 |
| Tipo | Spring |
| Clase | D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow |
Estos dos modelos de cierre de acceso rápido presentan una fácil instalación y funcionamiento con amplias tolerancias de ajuste, además de un amplio rango de tolerancias tanto para los espesores de panel exterior como interior. Se encuentran disponibles en termoplásticos y en metal para adaptarse según los requerimientos de carga del panel de montaje.