DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Características y Ventajas

La serie W incorpora un brazo doble de altura ajustable que amplía la longitud y aumenta el margen de movimiento. 
  • La articulación vertical se ajusta a la altura del usuario
  • El conjunto con brazo doble oscilante con mayor longitud amplía el alcance
  • La tecnología de posicionamiento integrada permite un esfuerzo de operación controlado
  • Servicio fiable que elimina la necesidad de un ajuste o mantenimiento continuos
  • Apariencia limpia, con cubiertas integradas para la organización del cableado
  • Mínimo tiempo de instalación y extenso ciclo de vida
  • Permite pantallas de hasta 10 kg 

Opciones Disponibles

  • Dos colores distintos (también personalizable)
  • Opciones de bloqueo con pulsador de liberación

Normas y Especificaciones

  • Intervalo óptimo de peso: de 1 kg a 10 kg
  • Homologación VESA MIS-D, 100, C
Certificaciones De Productos

Búsqueda por número de pieza

-   Utilice los filtros para encontrar la referencia adecuada para su proyecto

Vd. Está mirando DZUS - Cierres de 1/4 de vuelta, con giro para abrir, empuje para cerrar

Ver como Parrilla Lista

3 artículos

Establecer dirección descendente
  1. No more items to load
6b10f2119fa41253626860e60b679b4a67901c69e0e6b272d0656fa92539195e 3.15.222.197
please type in at least 2 letters...
Loading...