D7-290-718-191
DZUS® Cierre de 1/4 de vuelta, Acero, Chapado en zinc, cromado negro
Material | Acero |
---|---|
Acabado | Chapado en zinc, cromado negro |
Color | Negro |
Tipo de cabeza | Phillips Recess #2 |
Espesor del panel exterior | 0.51 |
Espesor máximo del panel exterior | 3.05 |
Tipo | Spring |
Clase | D7 - DZUS® Cierres de 1/4 de vuelta Arrow |
Estos dos modelos de cierre de acceso rápido presentan una fácil instalación y funcionamiento con amplias tolerancias de ajuste, además de un amplio rango de tolerancias tanto para los espesores de panel exterior como interior. Se encuentran disponibles en termoplásticos y en metal para adaptarse según los requerimientos de carga del panel de montaje.
ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES DE CUMPLIMIENTO MENCIONADAS A CONTINUACIÓN. HAGA CLIC EN EL BOTÓN PARA DESCARGAR UN DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES
Southco ofrece modificaciones de nuestros productos estándar. Explore las posibilidades de cómo Southco puede crear una solución para cumplir con los requerimientos específicos de su aplicación.
Escribir Tu Propia Revisión