D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너
![D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너 D8 - DZUS® PANEX 1/4회전 패스너](https://media.southco.com/media/wysiwyg/category/05_Product%20Class%20Primary%20Images/D8-DZUS-PANEX-Quarter-Turn-Fasteners-968x432.jpg)
이 1/4회전 빠른 액세스 패스너 제품은 다양한 애플리케이션을 위한 최상의 선택으로, 정밀 맞춤, 세련된 미관, 뛰어난 강도 및 다양한 스터드 크기, 스타일 및 리셉터클을 제공합니다
- 여러가지 크기 및 스타일이 다양한 설치 구성 및 애플리케이션에 적합
- 스냅장착형 및 클립부착형 리셉터클로 조립 시간이 최소화되어 설치 비용 감소
- 스프링 스틸 리셉터클 클립이 적당한 맞춤과 편안한 그립 제공
- 연금속 및 열가소성 재질에 적합한 전면 설치 압입형 리셉터클
- 0.7 mm ~ 32.4 mm의 총 재질 두께를 지원하는 맞춤식 스터드 헤드스타일 및 길이와 해당 리셉터클
- 4 mm, 6 mm, 7 mm 및 9 mm 스터드 크기 제공
- 스틸 및 스테인레스 스틸 재질로 제공
- 다양한 마감 옵션 제공 - 크롬 아연 도금, 검정색 크롬 아연 도금 및 밝은 크롬 >
부품 번호 검색
- 필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요사람들은 종종 다음을 기준으로 검색합니다.