MF - Loquets de baie coulissante affleurants

La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.
MF - Loquets de baie coulissante affleurants
Conçu spécifiquement pour un montage facile et rapide sur des portes d'une épaisseur de 12,5 mm (0,50"), le modèle s'adapte également sur des portes d'une épaisseur moindre avec une rondelle accessoire.
  • Le modèle affleurant offre une plage de mouvement plus importante, donnant aux portes la possibilité de se déplacer dans tous les renfoncements.
  • Disponible avec ou sans joints à l’épreuve des intempéries ou étanches à l’eau
  • Les options de verrou intégré apportent une sécurité avec la possibilité d'avoir une clé unique pour tous les loquets longs "One Look, One Lock" de votre installation.
  • Grâce à leur simplicité de conception, ces loquets se posent rapidement dans un évidement rectangulaire pratiqué dans le panneau, avec une seule fixation filetée
  • Le modèle élégant ProFlush, étanche à l'eau, possède trois points de réglage pour une intégration parfaite, et propose une option de verrouillage pour une sécurité accrue
  • Un dispositif de sécurité enfants empêche le verrouillage de la baie de l’intérieur
  • Loquet fourni avec une gâche et deux clés
  • De multiples options de finition permettent la coordination avec pratiquement tous types de décoration
  • Modèle rectangulaire disponible en plusieurs matériaux et options de finition : acier inoxydable, aluminium anodisé brillant ou noir, finition avec revêtement blanc poudré.
  • Modèles ovales disponibles en acier inoxydable
  • L'option Star Lock du modèle ProFlush est constituée d'une serrure à goupilles à trois axes fixes pour une sécurité accrue
  • Le modèle ProFlush offre également une option de poignée de serrage
  • Les rondelles accessoires (en option) disponibles en aluminium anodisé noir ou brillant facilitent la mise en place des loquets sur des portes d'une très faible épaisseur (9 mm - 0,354")

Recherche de numéro de pièce

-   Utilisez les filtres pour trouver la bonne référence pour votre projet

Vous êtes ici MF - Loquets de baie coulissante affleurants

Afficher en Grille Liste

article1-% 2 sur % 3

Par ordre décroissant
  1. MF-97-932-41

    Latch

  2. MF-97-918-41

    Latch

  3. MF-92-500-24

    Espaceur

  4. MF-97-915-41

    Latch

  5. MF-97-917-41

    Latch

  6. MF-97-911-41

    Latch

  7. MF-97-943-41

    Latch

  8. MF-97-912-41

    Latch

  9. MF-97-802-41

    Latch

  10. MF-97-929-41

    Latch

  11. MF-97-938-41

    Latch

  12. MF-97-832-41

    Latch

Page
par page