MF-96-XXX-41
Loquets de baie coulissante affleurants, 12.5 mm - 1 mm, Baie coulissante, Court, Aucun, Scellé, Noir
| Came | Court |
|---|---|
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Aucun |
| Joint | Oui |
| Epaisseur OP | 10.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.50 |
| Profil | Affleurant |
| Actionnement | Baie coulissante |
| Class | MF - Loquets de baie coulissante affleurants |
La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.