MF-01-110-24

Entrée de la porte Verrous de chasse d'eau, Avec serrure, Baie coulissante, 10-12.7 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Acier inoxydable,

Demandez un devis
Les caractéristiques
Matériau Acier inoxydable
Accès limité Avec serrure
Joint No
Epaisseur OP 10.00
Epaisseur Max. du panneau extérieur 12.70
Profil Affleurant
Actionnement Baie coulissante
Class MF - Loquets de baie coulissante affleurants
La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.

CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION

Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.