MF-01-210-50
Entrée de la porte Verrous de chasse d'eau, Avec serrure, Baie coulissante, 10-12.7 mm Gamme d'épaisseur de la porte, Alliage d'aluminium, Naturel, Noir
| Matériau | Alliage d'aluminium |
|---|---|
| Finition | Naturel |
| Couleur / Apparance | Noir |
| Accès limité | Avec serrure |
| Joint | No |
| Epaisseur OP | 10.00 |
| Epaisseur Max. du panneau extérieur | 12.70 |
| Profil | Affleurant |
| Actionnement | Baie coulissante |
| Class | MF - Loquets de baie coulissante affleurants |
La poignée d’actionnement encastrée permet de disposer d’un profil affleurant sur les portes minces afin d’éliminer les risques d’accroc ; les portes peuvent ainsi rentrer intégralement dans des évidements prévus à cet effet. Disponibles en finitions multiples et en contour incurvé ou angulaire pour répondre à la plupart des impératifs de conception.
CE PRODUIT CONFORME AUX SPÉCIFICATIONS DE CONFORMITÉ ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS. CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR TÉLÉCHARGER UN DOCUMENT DE SPÉCIFICATION
Southco propose des versions modifiées de ses produits standard. Découvrez comment nous pouvons créer une solution répondant précisément aux exigences de votre application.
Rédigez votre propre commentaire