Southco hat mit UL zusammengearbeitet, um die Prüfung eines ausgewählten Portfolios seiner Verschlüsse, Scharniere und Befestigungen im Hinblick auf das neu eingeführte FTTA2/FTTA8-Zulassungszertifikat von UL durchzuführen. Dieses neue Zulassungszertifikat für Schaltschrankzubehör unterstützt Hersteller, die Scharniere und Verschlüsse mit einer UL-Typ-Einstufung in Schaltschränken, die UL50E-konform sind, nutzen möchten.
Vorteile der Entscheidung für Hardware mit UL-Zulassung
Sparen Sie 50 Tage oder mehr an Testzeit ein
Beschleunigen Sie die Produktbewertung und Markteinführung
Vermeiden Sie Kosten, zum Beispiel für Testmuster und Laborgebühren
Verschlussprodukte die von UL getestet wurden und regelmäßig inspiziert werden
Southco fertigt mehr als 100.000 Produkte mit UL-Zulassung
Hardware, die auf die Erfüllung der Standards für Korrosionsbeständigkeit, für das Eindringen von Substanzen und die Integrität von Dichtungen geprüft wurde