The store will not work correctly when cookies are disabled.
JavaScript scheint in Ihrem Browser deaktiviert zu sein.
For the best experience on our site, be sure to turn on Javascript in your browser.
T9-10-101-70
Push-to-Riegel schließen, Acetal-Copolymer, Weiß
Spezifikationen
Werkstoff
Acetal-Copolymer
Farbe
Weiß
Profil
Verdeckt / Intern
Nicht korrodierend
Ja
Class
T9 - “Detent Cabinet” Schnäpper
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
No stock is available for this product.