A2/A7 - 오버-센터 레버 래치

높은 강도, 쉬운 설치 및 간편한 작동이 결합된 이 중하중용 레버 작동 래치는 무거운 가스켓형 문 애플리케이션에 문-닫힘 지레 효과를 제공합니다
A2/A7 - 오버-센터 레버 래치
통합된 래치 및 핸들 조립은 오버-센터 토글 동작과 함께 래치를 안전하게 유지하며 충격 및 진동으로 인한 돌발적인 문의 열림을 방지합니다
  • 일관된 가스켓 압축을 제공하며 진동을 완충하고 흔들림과 소음을 줄이거나 제거함
  • 외부 장착 방식은 문 내부에서 장착 하드웨어에 대해 최소 공간 요구
  • A7 스타일의 은폐형 후면 장착 고정 방식이 깔끔한 외관 제공
  • 산업 강도의 설계가 중하중 애플리케이션을 위해 편리한 그립을 위한 긴 핸들 제공
  • 심이 각각의 A2 래치 어셈블리와 함께 제공되어 필요 시 래칭 평면 높이 조절 가능
  • 보안 강화를 위한 패드록 잠금 또는 키 잠금 스타일로 제공
  • A2 스타일이 노란색 또는 검정색의 플라스틱 핸들(옵션) 제공
  • A7 스타일의 경우 크롬 도금 및 검정색 또는 새틴 은색 분말 코팅 마감// 인치 또는 미터 단위 탭 설치 구멍 제공
  • A2 스타일의 경우, 필요 시 키퍼의 래칭 평면의 큰 차이를 보정하기 위해 추가 끼움쇠를 별도로 주문 가능
  • 두 스타일 모두 2200 N (500 lbs.) 의 최대 작업하중을 제공합니다.

부품 번호로 제품 인증을 검색하려면 여기를 클릭하십시오 :

제품 별 인증

부품 번호 검색

-   필터를 사용하여 프로젝트에 적합한 부품 번호를 찾아보세요

보고 있습니다 A2/A7 - 오버-센터 레버 래치

보기 그리드 리스트

15 Items

내림차순
페이지 당