ST-7A3-40RT-53

Scharniere mit konstanter friktion, Assymetrisch, Vorwärtsdrehmoment 0.36 N-m (3.2 in-lbf), Rückwärtsdrehmoment 0.45 N-m (4 in-lbf), Niete / Schraube, Zinklegierung, Schwarz

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Schwarze Oberlächenvergütung
Farbe Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment 0.36
Rückwärts Friktionsmoment 0.45
Torque Type Assymetrisch
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Serie Konstantes Drehmoment
Class ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.