ST-5A-30S-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Symmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 0.339 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 0.339 N⋅m, Einpreßhülse, Zinklegierung, Natur
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Natur |
| Vorwärts Friktionsmoment | 0.34 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 0.34 |
| Torque Type | Symetrisch |
| Installation | Einpreßhülse |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.