ST-20L-300RB-33
Eingebettetes Scharnier mit konstantem Drehmoment, Einbau durch Einpressen, Zinklegierung, Naturfarbenes Gehäuse, Vorwärtsdrehmoment 2.3 N-m, Rückwärtsdrehmoment 3 N-m
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Natur |
| Vorwärts Friktionsmoment | 2.30 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 3.00 |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Installation | Einpreßhülse |
| Serie | Serie 20 |
| Größe | Kleine Ausführung |
| Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.