ST-11A-140RB-50

Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 0.949 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 1.58A1 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Pulverbeschichtung

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Zinklegierung
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Schwarz
Vorwärts Friktionsmoment 0.95
Rückwärts Friktionsmoment 1.58
Eingeschränkter Zugriff Frei
Torque Type Assymetrisch
Installation Niete Schraube (Bohrung)
Serie Konstantes Drehmoment
Compliance Specification UL FTTA2 / FTTA8 Type 1, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12, UL FTTA2 / FTTA8 Type 12K, UL FTTA2 / FTTA8 Type 13, UL FTTA2 / FTTA8 Type 2, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3R, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3RX, UL FTTA2 / FTTA8 Type 3X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4, UL FTTA2 / FTTA8 Type 4X, UL FTTA2 / FTTA8 Type 5
Class

E6 / ST - Scharniere mit konstanter Friktion

Southcos Produktlinie der Positionierscharniere mit konstanter Friktion verfügen im gesamten Bewegungsbereich über eine konstante Friktion. So können die Anwender Türen, Bildschirme und andere montierte Komponenten auf einfache Weise positionieren und sicher in jedem beliebigen Winkel geöffnet halten, sei es komplett geöffnet, komplett geschlossen oder irgendwo dazwischen. Die Scharniere sind in verschiedenen Größen, Materialien und Drehmomentstärken erhältlich, um den Anforderungen verschiedener Anwendungen in allen Industriezweigen zu entsprechen.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.