ST-10E-360RH-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 2.440 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 4.067 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Natur |
| Farbe | Natur |
| Vorwärts Friktionsmoment | 2.44 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 4.07 |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.