ST-10E-200FK-33
Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion, Asy mmetrisch, Vorwärts Friktionsmoment 2.259 N⋅m, Rückwärts Friktionsmoment 1.355 N⋅m, Niete Schraube (Bohrung), Zinklegierung, Natur
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Farbe | Natur |
| Vorwärts Friktionsmoment | 2.26 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 1.36 |
| Torque Type | Assymetrisch |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.