ST-10A2-70SA-53
Scharniere mit konstanter friktion, Symetrisch, Vorwärtsdrehmoment 0.68 N-m, Rückwärtsdrehmoment 0.68 N-m, Niete / Schraube, Zinklegierung, Schwarz
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Oberfläche | Schwarze Oberlächenvergütung |
| Farbe | Schwarz |
| Vorwärts Friktionsmoment | 0.68 |
| Rückwärts Friktionsmoment | 0.68 |
| Torque Type | Symetrisch |
| Installation | Niete Schraube (Bohrung) |
| Serie | Konstantes Drehmoment |
| Class | ST - Eingebettete Scharniere mit konstanter Friktion |
Die Scharniere der Serie ST mit konstanter Friktion erlauben das Positionieren von Anzeigetafeln, Displays, Türen etc. ohne zusätzlich Stellmechaniken. Sie arbeiten wartungs- und rückschlagfrei während der zugesicherten Lebensdauer. In verschiedenen Größen und Friktionsmomenten sind sie passend für kleinste Web-Cams, Bildschirme, LCD-Displays, Kassenterminals und Medizintechnischen Geräten etc. erhältlich.