Rückgabe & Stornierungen


Wenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind, können Sie das Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf zurückgeben. Werden die Produkte nicht aufgrund von Qualitätsmängeln zurückgegeben, wird eine Bearbeitungsgebühr von 20 % berechnet. Bitte kontaktieren Sie Southco, um eine Rücksendung zu veranlassen.

Der Artikel muss unbenutzt und im ursprünglichen Zustand mit allen Kennzeichnungen, der Verpackung und dem Zubehör zurückgesendet werden. Die Bezahlung wird sofort erstattet. Wir erstatten Ihnen den Betrag mit der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode, abzüglich Bearbeitungsgebühr und Versandkosten. Wenn Produkte mangelhaft sind oder falsch versandt wurden, erstatten wir die Versandkosten. Wir empfehlen, die Rücksendung des Artikels zu versichern, da wir für verlorene Pakete nicht haften.

 

Stornierungen

 

Aufgrund der hohen Bearbeitungsgeschwindigkeit ist es uns nicht möglich, Bestellungen im Sofortversand zu stornieren. Bitte kontaktieren Sie den Kundendienst, falls Ihre Bestellung im Rückstand ist oder nicht innerhalb von zwei oder mehr Werktagen versandt wird. Ihre Anfrage wird umgehend beantwortet.

Eine Bestellung die bereits versandt wurde, kann nicht mehr storniert werden. Wenn Sie die Annahme einer Bestellung verweigern, tragen Sie die Versandkosten für die Lieferung und die Rücksendung.