MEHR WERT AUS JEDEM GEHÄUSE FÜR ENTWICKLER VON ENERGIESPEICHERSYSTEMEN
Bei Batteriespeicherprojekten kann jede Designentscheidung die Systemleistung, die Wirtschaftlichkeit des Projekts und die langfristige Wartbarkeit beeinflussen. Während bei der Spezifikation von Gehäusen häufig Zellen, Wärmemanagementsysteme und Brandschutz im Vordergrund stehen, kann auch die Verschlusstechnik eine wichtige Rolle dabei spielen, wie Speichersysteme konzipiert, installiert, gewartet und langfristig geschützt werden. Herkömmliche Verschlüsse mit vertikalen Schließstangen gehören häufig zur Standardausstattung, sodass es für Anlagenbetreiber und Planungsteams schwierig sein kann, den Mehrwert einer Aufrüstung des Verschlusssystems zu erkennen.
Der F2-Mehrpunktverschluss von Southco wurde entwickelt, um typische Herausforderungen herkömmlicher Gehäuseverschlusssysteme zu bewältigen, mit denen Fachkräfte bei der Konstruktion, dem Transport, der Installation und der Wartung von Energiespeichergehäusen konfrontiert sind. Anstatt Verschlüsse als kostengünstige Standardkomponenten zu betrachten, unterstützt der F2-Mehrpunktverschluss Entwicklungsteams dabei, konkrete anwendungsspezifische Herausforderungen in den Bereichen Bauraum, Logistik, Wartung, Abdichtung, Schutz und Sicherheit zu bewältigen.
Gehäuse nach Platzbedarf statt nach Einschränkungen der Verschlusstechnik konstruieren
Für Entwickler von Gehäusen steht die effiziente Nutzung des verfügbaren Bauraums in direktem Zusammenhang mit der Energieabgabe, der Flexibilität bei der Anordnung und der Wirtschaftlichkeit des Projekts. Herkömmliche Verschlüsse mit vertikalen Schließstangen erfordern häufig Kompromisse, da die hervorstehenden Schließstangen entweder innerhalb oder außerhalb des Gehäuses montiert werden müssen. Jeder dieser Ansätze kann zusätzliche Kosten oder Einschränkungen bei der Konstruktion mit sich bringen.


Verschlüsse mit vertikaler Schließstange für ein herkömmliches Gehäuse
Werden die Stangen außen montiert, können sie die Gesamtabmessungen des Gehäuses vergrößern, wodurch der verfügbare Containerraum weniger effizient genutzt wird und die Fracht-, Hafen- und Zollkosten beim Transport steigen. Wenn Schließstangen im Inneren montiert werden, können sie wertvollen Bauraum im Gehäuse beanspruchen, der andernfalls für Batteriezellmodule genutzt werden könnte. Dadurch wird die Zelldichte begrenzt und die Gehäusekapazität reduziert.
Der F2-Mehrpunktverschluss bietet Entwicklungsteams eine kompaktere Alternative. Mit seinem deutlich schlankeren Profil von nur 30 bis 50 mm gegenüber herkömmlichen Verschlüssen mit vertikalen Schließstangen trägt der F2 dazu bei, den Platzbedarf an der Außenseite zu reduzieren und gleichzeitig eine effizientere Nutzung des Innenraums zu ermöglichen. Dies bietet Entwicklungs- und Designteams mehr Flexibilität bei der Optimierung des Bauraums im Gehäuse, der Erhöhung der Zelldichte und der Verbesserung der Wirtschaftlichkeit des Gesamtprojekts.


F2 Mehrpunktverschluss
Wartungsarbeiten vor Ort vereinfachen
Energiespeichergehäuse sind für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Das Wartungspersonal ist jedoch häufig mit dem zusätzlichen Arbeitsaufwand und den ergonomischen Herausforderungen konfrontiert, die herkömmliche Türverschlusssysteme mit sich bringen. Mit der Zeit können schwere Türen, Schließstangen mit engen Toleranzen und Verformungen des Gehäuses den Zugang erschweren, sodass Inspektionen länger dauern und der Wartungsaufwand steigt.
Bei herkömmlichen Verschlüssen mit vertikalen Schließstangen können zwei Techniker erforderlich sein, um schwere Türen bei Inspektions- und Wartungsarbeiten zu handhaben. Der F2 verfügt über eine mechanische Übersetzung von 13:1, die eine einfachere einhändige Bedienung ermöglicht und Wartungsteams dabei hilft, den Arbeitsaufwand vor Ort zu reduzieren.
Der F2 gewährleistet zudem einen zuverlässigeren Zugang, wenn die Gehäuse im Laufe der Zeit den Witterungseinflüssen ausgesetzt sind. Während herkömmliche vertikale Schließstangen bei abgesackten oder verformten Türen klemmen oder ihre Dichtwirkung verlieren können, gewährleistet der F2 selbst bei einer Türverformung von bis zu 6 mm eine reibungslose Verriegelung und vollständige Abdichtung. Dies trägt dazu bei, wiederkehrende Justierungen, den Austausch von Komponenten und wartungsbedingte Kosten über die gesamte Lebensdauer des Gehäuses zu reduzieren.
Für sicherere und zuverlässigere Energiespeicheranlagen
Für Anlageneigentümer und -betreiber spielen auch die Gehäusekomponenten eine wichtige Rolle beim Schutz der Ausrüstung, bei der zuverlässigen Abdichtung gegen Umwelteinflüsse und bei der Reduzierung von Risiken am Standort. Freiliegende Verriegelungspunkte von Verschlüssen mit Schließstange können anfälliger für Aufhebelversuche oder unbefugten Zugriff sein, während eine verdeckte Mehrpunktverriegelung die Tür an mehreren Stellen sichert und das gewaltsame Eindringen erschwert.
Der F2 sorgt zudem für eine gleichmäßige Komprimierung der 12-mm-Dichtung, um die Schutzart IP66 zu erreichen. Dadurch wird das Gehäuse vor Regen, Staub und salzhaltigem Küstennebel geschützt und gleichzeitig die Lebensdauer der Komponenten verlängert. Bei Speicheranlagen, die anspruchsvollen Außenbedingungen ausgesetzt sind, trägt diese zusätzliche Dichtungsleistung dazu bei, das System zu schützen und die langfristige Zuverlässigkeit zu erhöhen.
Unterstützung bei der Druckentlastung im Falle eines thermischen Durchgehens
Bei Batteriespeicheranwendungen kann thermisches Durchgehen einen hohen Innendruck erzeugen und dadurch die Integrität der Gehäusetüren beeinträchtigen. Herkömmliche Verschlüsse mit vertikalen Schließstangen konzentrieren diese Kraft auf nur zwei Verriegelungspunkte, wodurch die Tür unter Belastung anfälliger sein kann.
Der F2 sorgt mit mehreren Verriegelungspunkten für eine gleichmäßigere Kraftverteilung über den gesamten Gehäuserahmen. Jeder F2-Verriegelungspunkt hält einer Belastung von mehr als 5.000 N stand. Dadurch kann das Gehäuse den bei einem thermischen Ereignis entstehenden Innendruck besser aufnehmen und das Risiko verringern, dass sich Gefahren über das Gehäuse hinaus ausbreiten.
Ein smartes Upgrade für die Menschen hinter modernen Energiespeichersystemen
Da Energiespeichersysteme eine immer höhere Energiedichte erreichen und strengere Sicherheitsanforderungen erfüllen müssen, werden auch höhere Anforderungen an die Gehäusekomponenten gestellt: Sie müssen mehr leisten, als lediglich die Türen geschlossen zu halten. Sie muss Entwicklungsteams dabei unterstützen, den begrenzten Bauraum besser zu nutzen, Wartungstechnikern die Arbeit vor Ort erleichtern und Anlagenbetreibern mehr Vertrauen in die langfristige Leistungsfähigkeit vermitteln.
Der F2-Mehrpunktverschluss von Southco ermöglicht eine praxisgerechte Optimierung moderner Energiespeichergehäuse, indem er die Raumnutzung verbessert, die Wartung vereinfacht und eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen unterstützt. Mit einer vergleichsweise kleinen anfänglichen Änderung am Verschlusssystem schafft der F2 langfristigen Mehrwert – durch niedrigere Lebenszykluskosten, eine verbesserte Benutzerfreundlichkeit und einen höheren Schutz auf Gehäuseebene.