Southco Resource Center

Wir hoffen, dass Sie hier etwas Interessantes zum Lesen, Anschauen oder Teilen finden.

Webinar: “Kompressionsverschlüsse Erklärt”

March 12 2025
Webinar: “Kompressionsverschlüsse Erklärt”

Entdecken Sie, wie Kompressionsverschlüsse die Funktionalität, Sicherheit und Haltbarkeit von Türen und Paneelen in vielen Branchen und Anwendungen verbessern!

Was ist ein Kompressionsverschluss?

Ein Kompressionsverschluss ist ein innovativer Verriegelungsmechanismus, der Paneele, Türen oder Zugangspunkte sichert, indem ein Riegel fest gegen die Rückseite eines Rahmens gedrückt wird. In Kombination mit einer Dichtung entsteht so eine dichte, sichere Abdichtung, die die Paneele vor Umweltschäden und anderen Risiken schützt.

Was Sie in diesem Webinar lernen werden:

  • Wie verschiedene Kompressionsverriegelungsmechanismen funktionieren
  • Die besten Anwendungsbereiche für den Einsatz von Kompressionsverschlüssen
  • Wie Kompressionsverschlüsse Ihr Design unterstützen können
  • Anwendungsbeispiele für jede Art von Kompressionsverriegelung

Sehen Sie sich jetzt die kostenlose Aufzeichnung an!

Siehe ähnliche Ressourcen