RA-1-11

Rack-Befestigung, 1U, Ultradünn, 30.3 Abstand der Befestigungslöcher, Verzinkt, Glänzend

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Enterprise Product Type Standard
Werkstoff Stahl
Oberfläche Verzinkt und Glanzchromatiert
Class RA - Rack-Befestigung

Das ultradünne RA-Rack-Befestigungssystem von Southco bietet einen intuitiven Zugmechanismus zum Lösen und trägt auf einer Seite Lasten von über 50 kg.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.