P8-DHAE-3-300-SPC

Handle, 300 mm (11.81in) Bohrungsabstände, Internal Thread, M8, Aluminum, Pulverbeschichtung, Silber, Oval

Fordern Sie ein Angebot an
Spezifikationen
Werkstoff Aluminum
Oberfläche Pulverbeschichtung
Farbe Silber
Class P8 - Griff, leicht
Diese klassischen, U-förmigen, zylindrisch gestalteten Zuggriffe sind eine sehr einfach und erschwingliche Lösung für Griffe an Türen und Einschüben. Ihre Höhe von 31 mm (1,22") und die Auswahl an vier Längen bieten die Haltebereichmaße, die Sie benötigen zur Anpassung an verschiedene Anwendungsfälle.

DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN

Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.