P7-M-811-000
AMC, Modulgriffe
| Werkstoff | Zinklegierung |
|---|---|
| Bracket size | Compact |
| Oberfläche des Griffes | Schwarz epoxidbeschichtet |
| Typ | Handle |
| Class | P7 - AdvancedMC™ (AMC)Modulgriffe und Lichtleiter |
Die praktische Umsetzung der AMC.0 Spezifikationen für “Mezzanine” Karten und ihrem Einsatz auf dem Carrier zeichnet sich durch konstruktive Merkmale wie Festigkeit, Zuverlässigkeit, Oberflächenvergütung und einfache Installation aus.Vorausschauend berücksichtigt wurde die mögliche Adaption an die sich entwickelnden PICMG-Spezifikationen und andere Einsatzbereiche.
DIESES PRODUKT ENTSPRICHT DEN UNTEN AUFGEFÜHRTEN COMPLIANCE-SPEZIFIKATIONEN. KLICKEN SIE AUF DIE TASTE, UM EIN SPEZIFIKATIONSDOKUMENT HERUNTERZULADEN
Southco bietet Anpassungen seiner Standardprodukte an. Erkunden Sie, wie Southco eine Lösung entwickeln kann, die den spezifischen Anforderungen Ihrer Anwendung entspricht.
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung